카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SH25-060
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SH
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sh/sh_25.prj},{NB=SH25-060(0)},{CODE=SH25-060},{DO=25.0},{DI=12.5},{LO=60},{RG=127.3},{SX=0.0},{S1=11.5},{F1=1471},{S2=13.0},{F2=1657},{SN=14.4},{FN=1834},{SB=16.8},{FB=2138},{MAT=Cr-Si},{BXH=5,90 x 4,00},{DE=24.6},{B=5.900},{H=4.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
SH Ø 25 - Heavy load
Bill of material
SH25-060
CODE
-
SH25-060
SH25-060
DO
Hole diameter
25.0
DI
Rod diameter
12.5
mm
LO
Free length
60
60
mm
RG
Rate /±10%
127.3
127.3
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
PX
Use % of SN
0.000
%
LX
Length at compression end
60.000
60.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
11.5
11.5
mm
F1
Force
1471
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
13.0
13.0
mm
F2
Force
1657
N
SN
Maximum operating deflection
14.4
14.4
mm
FN
Force
1834
N
SB
Solid deflection
16.8
16.8
mm
BXH
Cross wire section
5,90 x 4,00
mm
H
4.000
mm