Sie können Ihre Vorschläge per Feedback einreichen oder den Online-Kundendienst kontaktieren, wir werden sie so schnell wie möglich verbessern:
Support
OK
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
English (United States)
SH-USSH12
Misumi
metric
34_cylinders/connecting_parts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/sh_ussh_asmtab.prj},{NB=SH-USSH12},{CO=Precision Cleaning},{D=12},{L=16},{M=M6x1.0},{MD=6},{P=1.00},{SR1=12},{R2=2.0},{MM=10.0},{LL1=5},{LL2=4},{FF=1.5},{W=10},{PPATH=sh_ussh/sh_ussh_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SH-USSH - Precision Cleaning Urethane Pushers -Threaded - Round
Bill of material
SH-USSH12
PN
Part Number
SH-USSH12
SH-USSH12
CO
Cleaning Options
Precision Cleaning
D
12
12
mm
L
16
16
mm
M
MxPitch
M6x1.0
M6x1.0
SR1
12
12
mm
R2
2.0
2.0
mm
MM
m
10.0
10.0
mm
LL1
l1
5
5
mm
LL2
l2
4
4
mm
FF
f
1.5
1.5
mm
W
10
10
mm