??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SHCNV-RE-CVGA-J - 输送机用导向轴
明细表
SHCNV12-RE-CVGA-J-30
PN
型号
SHCNV12-RE-CVGA-J-30
TYPE
SHCNV
D
12 mm
NO
No.
RE
CT
输送机种类
CVGA
ST
导向轴种类
J 从动轴
B
B指定单位1mm
mm
输入参数值: B
B指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
P
8 mm
F
13 mm
DD
d
11.5 mm
M
M4
AC
适用输送机
CVGA / CVGB / CVMA-BM / CVMA-TM / CVMB-BM / CVMA-TM / CVMA-SM / CVMB-SM