??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SHCNV-RE-CVGA-J - Shafts for Conveyors
Bill of material
SHCNV12-RE-CVGA-J-30
PN
Part Number
SHCNV12-RE-CVGA-J-30
TYPE
Type
SHCNV
D
12 mm
NO
No.
RE
CT
Conveyor Type
CVGA
ST
Shaht Type
J Following Shafts
B
B 1mm Increment
mm
Введите значение для B
B 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
P
8 mm
F
13 mm
DD
d
11.5 mm
M
M4
AC
Applicable Conveyors
CVGA / CVGB / CVMA-BM / CVMA-TM / CVMB-BM / CVMA-TM / CVMA-SM / CVMB-SM