??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SHCNV-RE-CVGC-J - コンベヤ用シャフト
部品表
SHCNV15-RE-CVGC-J-40
PN
型番
SHCNV15-RE-CVGC-J-40
TYPE
Type
SHCNV
D
15 mm
NO
No.
RE
CT
コンベヤ種類
CVGC
ST
Shaft Pulley Width
J 従動軸
B
B 指定1mm単位
mm
Enter value for B
B 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
P
11.8 mm
F
13 mm
DD
d
14.3 mm
M
M5
AC
対応コンベヤ
CVGC/CVGD/CVSSA