??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SHCNV-RE-CVGC-J - Shafts for Conveyors
Stückliste
SHCNV15-RE-CVGC-J-40
PN
Teile-Nr.
SHCNV15-RE-CVGC-J-40
TYPE
Ausführung
SHCNV
D
15 mm
NO
Nr.
RE
CT
Conveyor Type
CVGC
ST
Shaht Type
J Following Shafts
B
B 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für B
B 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
P
11.8 mm
F
13 mm
DD
d
14.3 mm
M
M5
AC
Applicable Conveyors
CVGC/CVGD/CVSSA