??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SHCNV-RE-CVGC-J - Shafts for Conveyors
Nomenclature
SHCNV15-RE-CVGC-J-40
PN
Réf. pièce
SHCNV15-RE-CVGC-J-40
TYPE
SHCNV
D
15 mm
NO
RE
CT
Conveyor Type
CVGC
ST
Shaht Type
J Following Shafts
B
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
P
11.8 mm
F
13 mm
DD
d
14.3 mm
M
M5
AC
Applicable Conveyors
CVGC/CVGD/CVSSA