??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SHCNV-RE-CVGC-J - Shafts for Conveyors
Lista materiale
SHCNV15-RE-CVGC-J-40
PN
Cod. comp.
SHCNV15-RE-CVGC-J-40
TYPE
Tipo
SHCNV
D
15 mm
NO
N.
RE
CT
Conveyor Type
CVGC
ST
Shaht Type
J Following Shafts
B
B Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per B
B Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
P
11.8 mm
F
13 mm
DD
d
14.3 mm
M
M5
AC
Applicable Conveyors
CVGC/CVGD/CVSSA