??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SHCNV-RE-CVGN-K - 输送机用导向轴
明细表
SHCNV12-RE-CVGN-K-30
PN
型号
SHCNV12-RE-CVGN-K-30
TYPE
SHCNV
D
12 mm
NO
No.
RE
CT
输送机种类
CVGN
ST
导向轴种类
K 驱动轴
B
B指定单位1mm
mm
输入参数值: B
B指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
P
10 mm
F
6 mm
W
11.5 mm
LL2
l2
13 mm
AC
适用输送机
CVGN / CVGP / CVSJA