??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SHCNV-RE-CVGN-K - Shafts for Conveyors
Stückliste
SHCNV12-RE-CVGN-K-30
PN
Teile-Nr.
SHCNV12-RE-CVGN-K-30
TYPE
Ausführung
SHCNV
D
12 mm
NO
Nr.
RE
CT
Conveyor Type
CVGN
ST
Shaht Type
K Driving Shafts
B
B 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für B
B 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
P
10 mm
F
6 mm
W
11.5 mm
LL2
l2
13 mm
AC
Applicable Conveyors
CVGN / CVGP / CVSJA