??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SHCNV-RE-CVGN-K - Shafts for Conveyors
Nomenclature
SHCNV12-RE-CVGN-K-30
PN
Réf. pièce
SHCNV12-RE-CVGN-K-30
TYPE
SHCNV
D
12 mm
NO
RE
CT
Conveyor Type
CVGN
ST
Shaht Type
K Driving Shafts
B
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
P
10 mm
F
6 mm
W
11.5 mm
LL2
l2
13 mm
AC
Applicable Conveyors
CVGN / CVGP / CVSJA