??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SHCNV-RE-CVGN-K - Shafts for Conveyors
Lista materiale
SHCNV12-RE-CVGN-K-30
PN
Cod. comp.
SHCNV12-RE-CVGN-K-30
TYPE
Tipo
SHCNV
D
12 mm
NO
N.
RE
CT
Conveyor Type
CVGN
ST
Shaht Type
K Driving Shafts
B
B Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per B
B Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
P
10 mm
F
6 mm
W
11.5 mm
LL2
l2
13 mm
AC
Applicable Conveyors
CVGN / CVGP / CVSJA