??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SHCNV-RE-CVGR-J - 输送机用导向轴
明细表
SHCNV15-RE-CVGR-J-40
PN
型号
SHCNV15-RE-CVGR-J-40
TYPE
SHCNV
D
15 mm
NO
No.
RE
CT
输送机种类
CVGR
ST
导向轴种类
J 从动轴
B
B指定单位1mm
mm
输入参数值: B
B指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
P
12 mm
F
15 mm
DD
d
14.3 mm
M
M5
AC
适用输送机
CVGR/CVGW