??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SHCNV-RE-CVGR-J - Shafts for Conveyors
Bill of material
SHCNV15-RE-CVGR-J-40
PN
Part Number
SHCNV15-RE-CVGR-J-40
TYPE
Type
SHCNV
D
15 mm
NO
No.
RE
CT
Conveyor Type
CVGR
ST
Shaht Type
J Following Shafts
B
B 1mm Increment
mm
Введите значение для B
B 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
P
12 mm
F
15 mm
DD
d
14.3 mm
M
M5
AC
Applicable Conveyors
CVGR/CVGW