??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SHCNV-RE-CVGR-K - コンベヤ用シャフト
部品表
SHCNV15-RE-CVGR-K-40
PN
型番
SHCNV15-RE-CVGR-K-40
TYPE
Type
SHCNV
D
15 mm
NO
No.
RE
CT
コンベヤ種類
CVGR
ST
Shaft Pulley Width
K 駆動軸
B
B 指定1mm単位
mm
Enter value for B
B 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
P
12 mm
F
8 mm
W
14 mm
LL2
l2
15 mm
AC
対応コンベヤ
CVGR / CVGW