??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SHCNV-RE-CVGTB-K - コンベヤ用シャフト
部品表
SHCNV15-RE-CVGTB-K-80
PN
型番
SHCNV15-RE-CVGTB-K-80
TYPE
Type
SHCNV
D
15 mm
NO
No.
RE
CT
コンベヤ種類
CVGTB
ST
Shaft Pulley Width
K 駆動軸
B
B 指定1mm単位
mm
Enter value for B
B 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
V
21.5 mm
Z
22 mm
KZ
12 mm
BB
b
5 mm
TT
t
3 mm
AC
対応コンベヤ
CVGTB