??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SHCNV-RE-CVGTB-K - Shafts for Conveyors
Stückliste
SHCNV15-RE-CVGTB-K-80
PN
Teile-Nr.
SHCNV15-RE-CVGTB-K-80
TYPE
Ausführung
SHCNV
D
15 mm
NO
Nr.
RE
CT
Conveyor Type
CVGTB
ST
Shaht Type
K Driving Shafts
B
B 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für B
B 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
V
21.5 mm
Z
22 mm
KZ
12 mm
BB
B
5 mm
TT
T
3 mm
AC
Applicable Conveyors
CVGTB