??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SHCNV-RE-CVGTB-K - Shafts for Conveyors
Nomenclature
SHCNV15-RE-CVGTB-K-80
PN
Réf. pièce
SHCNV15-RE-CVGTB-K-80
TYPE
SHCNV
D
15 mm
NO
RE
CT
Conveyor Type
CVGTB
ST
Shaht Type
K Driving Shafts
B
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
V
21.5 mm
Z
22 mm
KZ
12 mm
BB
B
5 mm
TT
T
3 mm
AC
Applicable Conveyors
CVGTB