??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SHCNV-RE-CVGTB-K - Shafts for Conveyors
Bill of material
SHCNV15-RE-CVGTB-K-80
PN
Part Number
SHCNV15-RE-CVGTB-K-80
TYPE
Type
SHCNV
D
15 mm
NO
No.
RE
CT
Conveyor Type
CVGTB
ST
Shaht Type
K Driving Shafts
B
B 1mm Increment
mm
Введите значение для B
B 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
V
21.5 mm
Z
22 mm
KZ
12 mm
BB
b
5 mm
TT
t
3 mm
AC
Applicable Conveyors
CVGTB