??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SHCNV-RE-CVMASM-K - Shafts for Conveyors
Bill of material
SHCNV12-RE-CVMASM-K-50
PN
Part Number
SHCNV12-RE-CVMASM-K-50
TYPE
Type
SHCNV
D
12 mm
NO
No.
RE
CT
Conveyor Type
CVMASM
ST
Shaht Type
K Driving Shafts
B
B 1mm Increment
mm
Введите значение для B
B 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
F
43 mm
Z
26 mm
AC
Applicable Conveyors
CVMA-SM / CVMB-SM