??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 44
HELP_VARIABLE
Firma
Harmonic Drive
Beschreibung
SHG-2SO - Harmonic Drive® Hohlwellengetriebe für den direkten Motoranbau
Stückliste
SHG-32-160-2SO-SP_C_10_WG1047888
SIZE
Baugröße
RATIO
Untersetzung
MHC
Minimalen Gehäuseabstand einblenden
OD
Außendurchmesser
142 mm
L
Länge
44.0 mm
HSC
Wellen-Nabe-Verbindung
WGBD
Bohrungsdurchmesser Wave Generator
ACCUR
Übertragungsgenauigkeit
1.0 arcmin
BL
Verdrehspiel
0 arcmin
TR
Grenze für wiederholbares Spitzendrehmoment
484 Nm
TA
Grenze für Durchschnittsdrehmoment
281.0 Nm
NMAX
Max. Antriebsdrehzahl
4800 rpm
MOS
Max. Abtriebsdrehzahl
30 1/min
WGT
Gewicht
2.940 kg
CRB
Integriertes Abtriebslager
Ja
MK
Zulässiges dynamisches Kippmoment
580 Nm
FA
Zulässige Axiallast
8161 N
FR
Zulässige Radiallast
5468 N
LWG
Untere Toleranzgrenze Wave Generator Position
-0.6 mm
UWG
Obere Toleranzgrenze Wave Generator Position
0 mm