카탈로그: SANKI KOGYO
생성됨: 12.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SANKI KOGYO
SHGV05-0.56C(D13-1A2.1)R
SANKI KOGYO
S-Con Mini Series
Center Drive 60, Strong type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sanki/s_con_mini_series/center_drive_60_strong_type/shgv_90w_asmtab.prj},{NB=SHGV05-0.56C(D13-1A2.1)R},{VER=2},{TYP=SHGV},{B=5},{L=0.56},{DT=C},{MT=D},{MP=13},{PS=1},{FR=A},{NSP=2.1},{POS=R},{HL=77},{VER3D=1},{MO=1},{PPATH=parts/smhg_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SANKI KOGYO
Description
SHGV(90W)
Bill of material
SHGV05-0.56C(D13-1A2.1)R
CNSORDERNO
Order number
SHGV05-0.56C(D13-1A2.1)R
B
Belt width
5.000
7.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
50.000
60.000
5.000
7.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
50.000
60.000
cm
L
Machine length L
m
DT
Drive type
C : Center drive
C : Center drive
MT
Motor type
D : Brushless motor
C : Constant
D : Brushless motor
C : Constant
MP
Motor power
13 : 130
13 : 130
W
PS
Power supply
1 : 100V, Single phase
2 : 200V, Single phase
3 : 200V, Three phases
1 : 100V, Single phase
2 : 200V, Single phase
3 : 200V, Three phases
FR
Frequency
A : 50
B : 60
A : 50
B : 60
Hz
NSP
Nominal speed
2.100
3.200
4.400
7.800
13.200
15.500
22.000
32.300
43.800
2.100
3.200
4.400
7.800
13.200
15.500
22.000
32.300
43.800
m/min
POS
Position of switch / Direction of rotation
R : Right / Standard
L : Left / Standard
RB : Right / Reverse
LB : Left / Reverse
R : Right / Standard
L : Left / Standard
RB : Right / Reverse
LB : Left / Reverse
mm