??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SHPTAH_D4SL - オムロン接触安全スイッチ用板金(本体取付用) - D4SLシリーズ - 開き戸ユニット
部品表
SHPTAH6-D4SL-NK2
PN
型番
NO
No.
ST
スイッチタイプ
D4SL
KE
キー末尾型番
A
mm
B
150 mm
L
40 mm
T
5 mm
X
7.5 mm
F
25 mm
H
mm
Y
9.0 mm
V
22 mm
S
89.0 mm