??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SHPTKS_HS6B - Plate for Switch Unit (Sliding Door Units) - HS6B Series - Key Type -
明细表
SHPTKS6-HS6B-A62
PN
Part Number
NO
No.
ST
Switch Type
HS6B
KE
Key End Model Number
A62
A
mm
B
20 mm
L
40 mm
T
3 mm
X
7.5 mm
F
25 mm
H
11.4 mm
Y
13 mm
V
14 mm
S
7.5 mm