??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SHPTKS_HS6B - IDEC接触安全スイッチ用板金(キー取付用) - HS6Bシリーズ - スライドユニット
部品表
SHPTKS6-HS6B-A62
PN
型番
NO
No.
ST
スイッチタイプ
HS6B
KE
キー末尾型番
A62
A
mm
B
20 mm
L
40 mm
T
3 mm
X
7.5 mm
F
25 mm
H
11.4 mm
Y
13 mm
V
14 mm
S
7.5 mm