??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
JIEAN ROBOT
描述
SHS17 - 齿轮齿条驱动
明细表
SHS17A-L13-S900-BC-T75-C1-N
MODEL
本体型号
SHS17
ST
滑台类型
LEAD
齿条导程
mm
S
行程范围
mm
输入参数值: S
行程范围
mm
cm
inch
ft
POS
滑块运动位置
mm
输入参数值: POS
滑块运动位置
mm
cm
inch
ft
MP
马达连接方式
MB
马达品牌
BRAKE
刹车
OS
原点感应器
LS
端点极限感应器
SO
特殊选项
N : 非标定制
PIN
PIN孔
L
1354 mm
A
150 mm
M
5 mm
N
14 mm
B
0 mm
C
0 mm
WEIGHT
重量
29.00 kg