SHS17A-L13-S900-BC-T75-C1-N
JIEAN ROBOT
SHS
SHS17
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{jiean/shs/shs17/shs17_asmtab.prj},{NB=SHS17A-L13-S900-BC-T75-C1-N(0)},{MODEL=SHS17},{ST=A},{LEAD=13},{S=900},{POS=0},{MP=BC},{MB=T},{MPO=75 : 750W},{MPOX=75},{BRAKE=},{OS=C},{LS=1},{SO=N : Non-standard Model},{PIN=},{PPATH=assemblies/shs17_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
JIEAN ROBOT
Description
SHS17 - Rack and pinion Drive
Bill of material
SHS17A-L13-S900-BC-T75-C1-N
MODEL
Ontology Model
SHS17
ST
Slider Type
A : Standard
B : Dustproof
A : Standard
B : Dustproof
LEAD
Rock And Pinion Lead
13 : 13
26 : 26
44 : 44
13 : 13
26 : 26
44 : 44
mm
S
Effective Stroke
mm
값 입력 S
Effective Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
POS
Pos
mm
값 입력 POS
Pos
mm
cm
inch
ft
확인
MP
Motor Position
BC : Motor Direct Connection
BC : Motor Direct Connection
MB
Motor Brand
T : Delta(Standard)
P : Panasonic(Standard)
Y : Yaskawa(Standard)
C : Customer preared
T : Delta(Standard)
P : Panasonic(Standard)
Y : Yaskawa(Standard)
C : Customer preared
BRAKE
Brake
Blank : Without Brake
B : Brake
Blank : Without Brake
B : Brake
OS
Origin sensor
C : Motor side(Out Side)
D : Opposite Motor Side(Out Side)
E : NO SENSOR
C : Motor side(Out Side)
D : Opposite Motor Side(Out Side)
E : NO SENSOR
LS
Limit Sensor
1 : 1 Pcs
2 : 2 Pcs
3 : 3 Pcs
0 : NO SENSOR
1 : 1 Pcs
2 : 2 Pcs
3 : 3 Pcs
0 : NO SENSOR
SO
Special options
N : Non-standard Model
PIN
Pin
Without PIN
P:PIN
Without PIN
P:PIN
L
1354
mm
A
150
mm
M
5
mm
N
14
mm
B
0
mm
C
0
mm
WEIGHT
Weight
29.00
kg