피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
SI 11TU-364100
Glen Dimplex
Heat Pump System Brine
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{dimplex/heat_pump_system_brine/si_11tu.prj},{NB=SI 11TU-364100(architecture200)},{TYP=SI 11TU},{ARTNR=364100},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=200},{HST=2.6},{PLHS=14000},{TTH=G},{HC='1 ¼},{HWT=1.9},{PLHWT=10500},{CV='3/N/PE ~400 V, 50 Hz},{NC=4.0},{GW=134},{INFO=Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Glen Dimplex
Description
SI 11TU - Highly efficient brine-to-water heat pump for indoor installation. 11 kW heat output.
Bill of material
SI 11TU-364100
TYP
Order reference
SI 11TU
ARTNR
Article Number
364100
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
200
200
HST
Heat source throughput
2.6
m3/h
PLHS
Pressure loss heat source
14000
TTH
Thread type heating
G
HC
Heating connection
'1 ¼
인치
HWT
Heating water throughput
1.9
m3/h
PLHWT
Pressure loss heating water throughput
10500
Pa
CV
Connection voltage
'3/N/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nominal current B0 / W35
4.0
A
GW
Gross weight
134
kg
INFO
Web
Info