SI 14TU-364110
Glen Dimplex
Heat Pump System Brine
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{dimplex/heat_pump_system_brine/si_14tu.prj},{NB=SI 14TU-364110(architecture200)},{TYP=SI 14TU},{ARTNR=364110},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=200},{HST=3.4},{PLHS=14000},{TTH=G},{HC='1 ¼},{HWT=2.4},{PLHWT=10700},{CV='3/N/PE ~400 V, 50 Hz},{NC=5.0},{GW=140},{INFO=Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Glen Dimplex
Description
SI 14TU - Highly efficient brine-to-water heat pump for indoor installation. 14 kW heat output.
Bill of material
SI 14TU-364110
TYP
Order reference
SI 14TU
ARTNR
Article Number
364110
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
200
200
HST
Heat source throughput
3.4
m3/h
PLHS
Pressure loss heat source
14000
TTH
Thread type heating
G
HC
Heating connection
'1 ¼
인치
HWT
Heating water throughput
2.4
m3/h
PLHWT
Pressure loss heating water throughput
10700
Pa
CV
Connection voltage
'3/N/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nominal current B0 / W35
5.0
A
GW
Gross weight
140
kg
INFO
Web
Info