??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
SI 14TU - Hocheffiziente Sole/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung. 14 kW Heizleistung.
Stückliste
SI 14TU-364110
TYP
Bestellkennzeichen
SI 14TU
ARTNR
Artikelnummer
364110
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
HST
Wärmequellendurchsatz
3.4 m3/h
PLHS
Druckverlust Wärmequelle
14000
TTH
Gewindeart Heizung
G
HC
Heizungsanschluss
'1 ¼ Zoll
HWT
Heizwasserdurchsatz
2.4 m3/h
PLHWT
Druckverlust Heizwasserdurchsatz
10700 Pa
CV
Anschluss-Spannung
'3/N/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nennstrom B0/W35
5.0 A
GW
Bruttogewicht
140 kg
INFO
Web
Info