??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
SI 18TU - Hocheffiziente Sole/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung. 18 kW Heizleistung.
Stückliste
SI 18TU-364120
TYP
Bestellkennzeichen
SI 18TU
ARTNR
Artikelnummer
364120
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
HST
Wärmequellendurchsatz
4.3 m3/h
PLHS
Druckverlust Wärmequelle
21500
TTH
Gewindeart Heizung
G
HC
Heizungsanschluss
'1 ¼ Zoll
HWT
Heizwasserdurchsatz
3 m3/h
PLHWT
Druckverlust Heizwasserdurchsatz
18000 Pa
CV
Anschluss-Spannung
'3/N/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nennstrom B0/W35
6.7 A
GW
Bruttogewicht
163 kg
INFO
Web
Info