??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
SI 50TU - Hocheffiziente Sole/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung. 50 kW Heizleistung.
Stückliste
SI 50TU-368460
TYP
Bestellkennzeichen
SI 50TU
ARTNR
Artikelnummer
368460
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
HST
Wärmequellendurchsatz
9.6 m3/h
PLHS
Druckverlust Wärmequelle
9900
TTH
Gewindeart Heizung
Rp
HC
Heizungsanschluss
'1 ½ Zoll
HWT
Heizwasserdurchsatz
8.8 m3/h
PLHWT
Druckverlust Heizwasserdurchsatz
5000 Pa
CV
Anschluss-Spannung
'3/N/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nennstrom B0/W35
21.5 A
GW
Bruttogewicht
465 kg
INFO
Web
Info