??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
SI 50TUR - Reversible Sole/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung. 50 kW Heizleistung.
Stückliste
SI 50TUR-374880
TYP
Bestellkennzeichen
SI 50TUR
ARTNR
Artikelnummer
374880
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
HST
Wärmequellendurchsatz
9.3 m3/h
PLHS
Druckverlust Wärmequelle
9900
TTH
Gewindeart Heizung
Rp
HC
Heizungsanschluss
'2 ½ Zoll
HWT
Heizwasserdurchsatz
8.4 m3/h
PLHWT
Druckverlust Heizwasserdurchsatz
5000 Pa
CV
Anschluss-Spannung
'3/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nennstrom B0/W35
19.5 A
GW
Bruttogewicht
490 kg
INFO
Web
Info