??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
SI 6TU - Hocheffiziente Sole/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung. 6 kW Heizleistung.
Stückliste
SI 6TU-364080
TYP
Bestellkennzeichen
SI 6TU
ARTNR
Artikelnummer
364080
LODLEVEL
LOD Level
HST
Wärmequellendurchsatz
1.45 m3/h
PLHS
Druckverlust Wärmequelle
8700
TTH
Gewindeart Heizung
G
HC
Heizungsanschluss
1 ¼ Zoll
HWT
Heizwasserdurchsatz
1.05 m3/h
PLHWT
Druckverlust Heizwasserdurchsatz
5300 Pa
CV
Anschluss-Spannung
3/N/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nennstrom B0/W35
2.4 A
GW
Bruttogewicht
119 kg
INFO
Web
Info
SA810ID03
Hersteller-Bestellnummer
364080
SA010ID02
Blattnummer der Richtline
22
SA100ID04
Einsatzbereich
Heizung
SA110ID04
Typ
Sole/ Wasser
SA200ID03
Wärmequelle
Erdwärme
SA300ID03
Zusatzwärme/Energieträger
nicht mehr verwenden
SA400ID03
Bauart
Kompakt
SA450ID03
Aufstellungsort
innen
SA460ID03
Leistungsregelung der Wärmepumpe
Leistungsstufen
SA500ID03
Antriebsenergie der Wärmepumpe
elektrische Energie
SA550ID03
Funktionsprinzip
Kompression
SA700ID04
Produktname
SI 6TU
SA700ID05
Heizleistung
6.100 kW
SA700ID06
Leistungszahl
4.700
SA700ID07
elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe
1.300 kW
SA700ID09
Elektroanschluss
3/N/PE400V
SA700ID10
Anlaufstrom
28.000 A
SA700ID12
eingesetztes Kältemittel
R410A
SA700ID13
Füllmenge des Kältemittel (nach EU-F-GAS-Verordnung 517/2014)
2.500 kg
SA700ID14
Schallleistungspegel (gemäß ErP Innenraum)
46 dB(A)
SA700ID16
max. Vorlauftemperatur (ohne Zusatzheizung)
62 °C
SA700ID18
Trinkwasser-Erwärmung über indirekt beheizten Speicher
Nein
SA700ID22
Verdichteranzahl
1
SA700ID23
Leistungsstufen
1
SA700ID24
Schallleistungspegel (gemäß ErP Freien)
0 dB(A)
SA700ID28
max. Vorlauftemperatur (inkl. Zusatzheizung)
62 °C
SA700ID33
Produktserie
SI
SA700ID36
Bauart Kältekreis
hermetisch geschlossen
SA810ID04
DATANORM-Nummer
364080
SA810ID10
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
Die SI 6TU ist eine hocheffiziente Sole/Wasser-Wärmepumpe, die thermische Energie aus dem Erdreich nutzt und einfach innen aufgestellt werden kann. Mit 6 kW Heizleistung
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
200111
SA010ID04
Herstellername
Glen Dimplex Deutschland GmbH
SA700ID11
Index auf Satzart 200 Wärmequelle
3