??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
SIGNA Badetuchstangen beweglich - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA59VC204
BNR
Bestellnummer
PD
Produktbeschreibung
ARTNR
Artikelnummer
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
POS1
Badentuchstange Position
POS2
Badentuchstange Position
POS3
Badentuchstange Position
POS4
Badentuchstange Position
F
Farbe
MASS
Bemassung
80 cm
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell (Bohren/Kleben)
W
Breite
710 mm
H
Höhe
62 mm
L
Länge
227 mm
GW
Einbauhöhe
1.6 m
NW
Nettogewicht
2.25 kg
M
Zollhauptmaterial
Rostfreier Stahl
CTN
Zolltarifnummer CH
7324.9029
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA59VC204