??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
SIGNA distributeur de savon bouteille chrome - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA59VC228
BNR
Numéro de commande
PD
Description du produit
ARTNR
Numéro d’article
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
Niveau LOD
F
Couleur
MASS
Dimensions
0.47 l
WSM
Mur / modèle à poser
Modèle mural (perçage/collage)
W
Largeur
76 mm
H
Hauteur
192.4 mm
L
Longueur
105 mm
GW
Hauteur d'installation
1 m
NW
Poids net
0.48 kg
M
Matériau principal des douanes
Zinc (Zamak)
CTN
Numéro du tarif douanier CH
8479.9092
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/direct/BA59VC228