??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
SIH 90TU - Hochtemperatur-Sole/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung. 90 kW Heizleistung
Stückliste
SIH 90TU-368350
TYP
Bestellkennzeichen
SIH 90TU
ARTNR
Artikelnummer
368350
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
HST
Wärmequellendurchsatz
15.5 m3/h
PLHS
Druckverlust Wärmequelle
10500
TTH
Gewindeart Heizung
Rp
HC
Heizungsanschluss
2 Zoll
HWT
Heizwasserdurchsatz
15.4 m3/h
PLHWT
Druckverlust Heizwasserdurchsatz
64800 Pa
CV
Anschluss-Spannung
'3/N/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nennstrom B0/W35
45.5 A
GW
Bruttogewicht
807 kg
INFO
Web
Info