??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
SIK 11TES - Kompakte Sole/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung. 11 kW Heizleistung.
Stückliste
SIK 11TES-372310
TYP
Bestellkennzeichen
SIK 11TES
ARTNR
Artikelnummer
372310
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
HST
Wärmequellendurchsatz
2.2 m3/h
PLHS
Druckverlust Wärmequelle
26000
TTH
Gewindeart Heizung
G
HC
Heizungsanschluss
'1 ¼ Zoll
HWT
Heizwasserdurchsatz
1.8 m3/h
PLHWT
Druckverlust Heizwasserdurchsatz
17800 Pa
CV
Anschluss-Spannung
'3/N/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nennstrom B0/W35
3.8 A
GW
Bruttogewicht
147 kg
INFO
Web
Info