??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Silencers Series 2903
Bill of material
2903 1/8
MOD
Mod.
2903 1/8
B
G1/8
D
15.3 mm
H
4 mm
L
11 mm
SW
14 mm
PRE
Pressure range
max. 10 Kg / cm² - bar
POR
Flow rate
665 Nl / min
RUM
Noise treshold
74 db (A)
INFO
Infotext
Informacje dodatkowe
Infotext