??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Silencieux Série 2903
Nomenclature
2903 1/8
MOD
Mod.
2903 1/8
B
G1/8
D
15.3 mm
H
4 mm
L
11 mm
SW
14 mm
PRE
Pression de service
max. 10 Kg / cm² - bar
POR
Débit
665 Nl / min
RUM
Atténuation du bruit
74 db (A)
INFO
Texte de l'info
Information
Texte de l'info