??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Silenziatori Serie 2903
Lista materiale
2903 1/8
MOD
Mod.
2903 1/8
B
G1/8
D
15.3 mm
H
4 mm
L
11 mm
SW
14 mm
PRE
Pressione di utilizzo
max. 10 Kg / cm² - bar
POR
Portata
665 Nl / min
RUM
Rumorosita
74 db (A)
INFO
Testo di informazioni
Informazioni
Testo di informazioni