카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SILVYN MSK-U-M Art. Nr. 55506132
LAPP
SILVYN® Protective Cable Conduit systems
Protective cable conduit systems metal
Galvanized steel versions
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{lapp_kabel/silvyn/kabelschutzs_system_aus_metall/silvyn_as_edu_as_as_p/silvyn_msk_u_m.prj},{NB=SILVYN MSK-U-M Art. Nr. 55506132(9)},{EAN=4044778437886},{ATN=55506132},{ARTB=SILVYN MSK-U-M 25x1,5 Adapter},{SW=29},{M=M25x1,5},{D=8.0},{E=14.5},{A=31.9},{FMIN=9.0},{FMAX=17},{F=9.0},{C=54.5},{WG=124},{VPE=5},{VER=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
LAPP
Description
SILVYN® MSK-U-M
Bill of material
SILVYN MSK-U-M Art. Nr. 55506132
EAN
International article number
4044778437886
4044778437886
ATN
Article number
55506132
55506132
ARTB
Article description
SILVYN MSK-U-M 25x1,5 Adapter
SILVYN MSK-U-M 25x1,5 Adapter
SW
29
29
mm
M
Thread
M25x1,5
M25x1,5
mm
D
Thread length
8.0
8.0
mm
E
Thread length
14.5
14.5
mm
A
Outside diameter
31.9
31.9
mm
FMIN
Clamping range min
9.0
9.0
mm
FMAX
Clamping range max
17
17
mm
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
C
Total length
54.5
54.5
mm
WG
Weight
124
124
g
VPE
Package
5
5
pc