??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 43
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Simplex sprockets 06B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
Bill of material
101330028
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
DM
dm
mm
D1
mm
A
mm
KG
kg
B1
5.3 mm
C
1 mm
R3
r3
10 mm