카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
391350019
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Simplex sprockets T/L with hardened teeth
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/s_spr_t_l_with_hardened_teeth/s_spr_t_l_with_hardened_teeth_10b_1.prj},{NB=391350019},{Z=19},{DE=103.3},{DP=96.44},{CNSORDERNO=391350019},{DM=75},{A=25},{TAPERBUSH=1610},{KG=0.54},{B1=9.1},{C=1.6},{R3=16}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Simplex sprockets for taper bushes with hardened teeth 10B-1 - Sprockets for taper bushes with hardened teeth - DIN 8187 - ISO 606
Bill of material
391350019
Z
Number of teeth
19
19
DE
de
103.3
103.3
mm
DP
dp
96.44
96.44
mm
CNSORDERNO
Order number
391350019
391350019
DM
dm
75
75
mm
A
25
25
mm
TAPERBUSH
Taper bush
1610
1610
KG
0.54
0.54
kg
B1
9.1
mm
C
1.6
mm
R3
r3
16
mm