카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
391360019
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Simplex sprockets T/L with hardened teeth
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/s_spr_t_l_with_hardened_teeth/s_spr_t_l_with_hardened_teeth_12b_1.prj},{NB=391360019},{Z=19},{DE=123.9},{DP=115.73},{CNSORDERNO=391360019},{DM=90},{A=32},{TAPERBUSH=2012},{KG=0.94},{B1=11.1},{C=2},{R3=19}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Simplex sprockets for taper bushes with hardened teeth 12B-1 - Sprockets for taper bushes with hardened teeth - DIN 8187 - ISO 606
Bill of material
391360019
Z
Number of teeth
19
19
DE
de
123.9
123.9
mm
DP
dp
115.73
115.73
mm
CNSORDERNO
Order number
391360019
391360019
DM
dm
90
90
mm
A
32
32
mm
TAPERBUSH
Taper bush
2012
2012
KG
0.94
0.94
kg
B1
11.1
mm
C
2
mm
R3
r3
19
mm