??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schiedel
Beschreibung
SIRIUS 1
Stückliste
Ofen SIRIUS 1
MAT
Material
157041
EAN
EAN/UPC-Code
4051921384911
SAP
Shorttext
Ofen SIRIUS 1
A
392 mm
B
512 mm
C
1196 mm
D1
149 mm
D2
199 mm
X
164 mm
NL
Nennlänge
1196 mm
WG
Gewicht
200 kg