??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Schiedel
Popis
SIRIUS 3.1
Kusovník
SIRIUS 3.1
IDNR
Ident number
MAT
Material
176716
EAN
EAN/UPC-Code
4051921919595
SAP
Shorttext
SIRIUS 3.1
A
386 mm
B
526 mm
C
1208 mm
D1
130 mm
D2
180 mm
X
163 mm
NL
Nominal length
1208 mm
WG
Weight
166 kg