??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 26
HELP_VARIABLE
Firma
Sita
Beschreibung
SitaDSS Indra Notentwässerungsset Mineralwolledämmkörper - Notentwässerungsgully
Stückliste
SitaDSS Indra Notentwässerungsset Mineralwolledämmkörper DN70 148400
PREVIEW
Vorschau
ARTNR
Artikelnummer
LOGLEVEL
LOG Level
DESC
Beschreibung Hauptartikel
HE
Höheneinstellung
mm
Wert eingeben für HE
Höheneinstellung
mm
cm
inch
ft
AF
Ausführung Fallleitung
mm
DN
Nennweite
70 mm
OD
Außendurchmesser
75 mm
A
Stutzenlänge
mm
ANS
Anschluss
FD
Flanschdurchmesser
330 mm
TH
Topfhöhe
98 mm
DA
Dachart
Warmdach
ZAB
Zusätzliche Anwendungsbereiche
Balkon, Terrasse
EA
Entwässerungsart
Druckströmungsentwässerung
SA
Sanierung
nein
GDF
genutzte Dachfläche
ja
AG
Attikagully
ja
UDF
ungenutzte Dachfläche
ja
FG
Flächengully
ja
ILR
innenliegende Rinne
nein
LFEW
Leitungsführung/Entwässerung (innen, außen)
Außenliegende Leitungsführung, Außenliegende Entwässerung
SRWR
Senkrecht/Waagerecht
waagerecht
BSO
Brandschutzanforderungen nach DIN 18234 oder Industriebaurichtlinie
nein
NBB
Nicht brennbar
nein
SF
Schraubflansch
nein
MANS
Manschette
ja
MAT
Material
Polyurethan (Gully/Dämmkörper), Edelstahl rostfrei , Werkstoffnummer 1.4301 (Rohrsystem)
BHB
Beheizbar
nein
BF
Stutzenquerschnitt
rund
DAAB
Drainage Aufbauhöhe
nein
RB
Revisionsbauteil
nein
NNEW
Nur Notentwässerung
ja
TID
Topfinnendurchmesser
189 mm
TBMAX
Temperaturbeständigkeit max.
80 °C
TBMIN
Temperaturbeständigkeit min.
-20 °C
BK
Baustoffklasse
Euroklasse A1 / A1 nicht brennbar|Euroklasse E / B2 normal entflammbar
INFO
Technische Spezifikationen
Link
SA100ID04
Ausführung der Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte
Dachabläufe und Bodenabläufe ohne Geruchverschluss z.B. Dach-, Balkon-, Terrassenentwässerung, Fassadenentwässerung (Attikaentwässerung) -Regenwasser-
SA110ID04
Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte -Serienbezeichnung
SitaDSS Indra
SA200ID03
Abflussstutzen Ausführung
waagerecht
SA250ID03
Entwässerungsart
Unterdruck
SA260ID03
Stutzenneigung
80°-100°
SA300ID03
Ablauftyp
Punktförmiger Ablauf
SA350ID03
Wärmedämmung
mit Wärmedämmung
SA360ID03
Begleitheizung
ohne Begleitheizung
SA400ID03
Werkstoff des Ablaufkörper
Kunststoff
SA450ID03
Oberflächen der Abläufe (Grundkörper)
unbehandelt (z.B. maschinenfallend)
SA500ID03
Abdichtvarianten
mit werksseitig angebrachter Manschette
SA550ID03
Geruchsverschluss
ohne Geruchsverschluss
SA700ID04
Produktname
SA700ID06
Komplettartikel (Einteilig) aus Kombination (Mehrteileausführung) Ablaufgrundkörper und Aufsatzstück
nein
SA700ID07
Potenzial Ausgleich (Erdungsanschluss) vorhanden
nein
SA700ID08
Elektrischer Anschluss
nein
SA700ID16
Feuerwiderstandsklasse nachrüstbar
nein
SA700ID17
Feuerwiderstandsklasse
keine Feuerwiderstandsklasse
SA700ID18
Belastungsklasse 'Abläufe, Abdeckungen und Aufsätze'
H 1,5
SA810ID04
DataNorm-Nummer
SA810ID06
GTIN-Nummer
SA810ID10
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer