??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Sita
Beschreibung
SitaDSS Profi Schraubflansch lang mit Airstop - Druckströmungsgully
Stückliste
SitaDSS Profi Schraubflansch lang mit Airstop DN70 140599
PREVIEW
Vorschau
ARTNR
Artikelnummer
140599
LOGLEVEL
LOG Level
ZUB
Zubehör
AF
Ausführung
mm
ARTZUB
Beschreibung Zubehör
H
Höhe
mm
HE
Höheneinstellung
DESC
Beschreibung Hauptartikel
SitaDSS Profi lang Schraubflansch DN 70
DN
Nennweite
70 mm
OD
Außendurchmesser
75 mm
A
Stutzenlänge
103 mm
B
Höhe
246 mm
DK
Durchbruch/Kernbohrung
250 mm
ANS
Anschluss
Schraubflansch
DA
Dachart
Kaltdach, Warmdach, Umkehrdach
EA
Entwässerungsart
Druckströmungsentwässerung
SA
Sanierung
nein
GDF
genutzte Dachfläche
nein
AG
Attikagully
nein
UDF
ungenutzte Dachfläche
ja
FG
Flächengully
ja
ILR
innenliegende Rinne
nein
LFEW
Leitungsführung/Entwässerung (innen, außen)
Innenliegende Leitungsführung, Innenliegende Entwässerung
SRWR
Senkrecht/Waagerecht
senkrecht
BSO
Brandschutzanforderungen nach DIN 18234 oder Industriebaurichtlinie
nein
NBB
Nicht brennbar
nein
SF
Schraubflansch
nein
MANS
Manschette
ja
MAT
Material
Polyurethan
BHB
Beheizbar
nein
BF
Stutzenquerschnitt
rund
DAAB
Drainage Aufbauhöhe
nein
RB
Revisionsbauteil
nein
NNEW
Nur Notentwässerung
nein
TID
Topfinnendurchmesser
146 mm
TBMAX
Temperaturbeständigkeit max.
80 °C
TBMIN
Temperaturbeständigkeit min.
-20 °C
BLK
Belastungsklasse
H 1,5 - max. 150 kg / 1,5 kN
BK
Baustoffklasse
Euroklasse E / B2 normal entflammbar
INFO
Technische Spezifikationen
Link
SA100ID04
Ausführung der Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte
Dachabläufe und Bodenabläufe ohne Geruchverschluss z.B. Dach-, Balkon-, Terrassenentwässerung, Fassadenentwässerung (Attikaentwässerung) -Regenwasser-
SA110ID04
Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte -Serienbezeichnung
SitaDSS Profi
SA200ID03
Abflussstutzen Ausführung
senkrecht
SA250ID03
Entwässerungsart
Unterdruck
SA260ID03
Stutzenneigung
SA300ID03
Ablauftyp
Punktförmiger Ablauf
SA350ID03
Wärmedämmung
ohne Wärmedämmung
SA360ID03
Begleitheizung
ohne Begleitheizung
SA400ID03
Werkstoff des Ablaufkörper
Kunststoff
SA450ID03
Oberflächen der Abläufe (Grundkörper)
unbehandelt (z.B. maschinenfallend)
SA500ID03
Abdichtvarianten
mit Klemmflansch (Pressdichtungsflansch)
SA550ID03
Geruchsverschluss
ohne Geruchsverschluss
SA700ID04
Produktname
SitaDSS Profi lang Schraubflansch DN 70
SA700ID06
Komplettartikel (Einteilig) aus Kombination (Mehrteileausführung) Ablaufgrundkörper und Aufsatzstück
nein
SA700ID07
Potenzial Ausgleich (Erdungsanschluss) vorhanden
nein
SA700ID08
Elektrischer Anschluss
nein
SA700ID16
Feuerwiderstandsklasse nachrüstbar
nein
SA700ID17
Feuerwiderstandsklasse
keine Feuerwiderstandsklasse
SA700ID18
Belastungsklasse 'Abläufe, Abdeckungen und Aufsätze'
H 1,5
SA810ID04
DataNorm-Nummer
140599
SA810ID06
GTIN-Nummer
4027563706831
SA810ID10
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
SitaDSS Profi lang Schraubflansch Druckströmungsgully, aus Polyurethan, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, zum direkten Anschluss an das SitaPipe Edelstahl Rohrsystem, zur Druckströmungsentwässerung. Mit einer Abflussmenge von 17,0 l/s bei 55 mm Stauhöhe und Vollfüllung, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion, mit eingeschäumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium, zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive Airstop und Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.