??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Sita
Beschreibung
SitaTurbo - Max mit Anstauring
Stückliste
SitaTurbo Max mit Anstauring 18066599
PREVIEW
Vorschau
ARTNR
Artikelnummer
LOGLEVEL
LOG Level
DESC
Beschreibung Hauptartikel
SQ
Stutzenquerschnitt
120 x 60 mm
A
Bauform
mm
BF
Bauform
mm
FH
Losflanschhöhe
mm
Wert eingeben für FH
Losflanschhöhe
mm
cm
inch
ft
F
Farbe
Silber
OF
Oberfläche
Glatt Gebeizt
DK
Durchbruch/Kernbohrung
170 mm
ABF
Allgemeine Beschaffenheit
Oberflächen frei von scharfen Kanten
DA
Dachart
Warmdach
ZAB
Zusätzliche Anwendungsbereiche
Balkon, Terrasse, Loggia
EA
Entwässerungsart
Freispiegelentwässerung
SA
Sanierung
nein
GDF
genutzte Dachfläche
ja
AG
Attikagully
ja
UDF
ungenutzte Dachfläche
ja
FG
Flächengully
ja
ILR
innenliegende Rinne
nein
LFEW
Leitungsführung/Entwässerung (innen, außen)
Außenliegende Leitungsführung
SRWR
Senkrecht/Waagerecht
waagerecht
BSO
Brandschutzanforderungen nach DIN 18234 oder Industriebaurichtlinie
nein
NBB
Nicht brennbar
ja
SF
Schraubflansch
ja
MANS
Manschette
nein
MAT
Material
Edelstahl rostfrei
BHB
Beheizbar
nein
DAAB
Drainage Aufbauhöhe
nein
RB
Revisionsbauteil
nein
NNEW
Nur Notentwässerung
ja
TBMIN
Temperaturbeständigkeit min.
-20 °C
BLK
Belastungsklasse
H 1,5 - max. 150 kg / 1,5 kN
BK
Baustoffklasse
Euroklasse A1 / A1 nicht brennbar
INFO
Technische Spezifikationen
Link
SA100ID04
Ausführung der Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte
Dachabläufe und Bodenabläufe ohne Geruchverschluss z.B. Dach-, Balkon-, Terrassenentwässerung, Fassadenentwässerung (Attikaentwässerung) -Regenwasser-
SA110ID04
Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte -Serienbezeichnung
SitaTurbo
SA200ID03
Abflussstutzen Ausführung
waagerecht
SA250ID03
Entwässerungsart
Freispiegel
SA260ID03
Stutzenneigung
80°-100°
SA300ID03
Ablauftyp
Punktförmiger Ablauf
SA350ID03
Wärmedämmung
ohne Wärmedämmung
SA360ID03
Begleitheizung
ohne Begleitheizung
SA400ID03
Werkstoff des Ablaufkörper
nicht rostender Stahl
SA500ID03
Abdichtvarianten
mit Klemmflansch (Pressdichtungsflansch)
SA550ID03
Geruchsverschluss
ohne Geruchsverschluss
SA700ID04
Produktname
SA700ID06
Komplettartikel (Einteilig) aus Kombination (Mehrteileausführung) Ablaufgrundkörper und Aufsatzstück
nein
SA700ID07
Potenzial Ausgleich (Erdungsanschluss) vorhanden
nein
SA700ID08
Elektrischer Anschluss
nein
SA700ID16
Feuerwiderstandsklasse nachrüstbar
nein
SA700ID17
Feuerwiderstandsklasse
keine Feuerwiderstandsklasse
SA700ID18
Belastungsklasse 'Abläufe, Abdeckungen und Aufsätze'
H 1,5
SA810ID04
DataNorm-Nummer
SA810ID06
GTIN-Nummer
SA810ID10
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer